Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 45 600 0132
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
Lángálló, Napfényálló
4x AWG 22/7
PVC
Kábelhossz: 20 m
kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 600 0132
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 20m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Lángálló
    Napfényálló
  • Feliratozás a kábelen HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO"
Verzió
  • Kábelhossz 20 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hurokellenállás ≤ 120 Ω/km
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C
    -20 ... +60 °C A lefektetés során
    -50 ... +80 °C tárolás/szállítás
  • Kábel átmérője 6,3 ... 6,7 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    5x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    3x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
  • Csavarodási szilárdság ≥ 30.000 @ csavarodási szög = ±180°/m
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 2 kV Vezeték / vezeték / árnyékolás
  • Vezető ellenállása 20 °C-on ≤120 Ω/km
  • Szigetelés ellenállása 20 °C-on ≥ 500 MΩ x km
  • Jelzés futásideje 20 °C-on ≤ 5,3 ns/m
  • Impedancia 100 MHz-nél ‌100 Ω ±5 %
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Zöld
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    EN 50290-2-22
    UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.000 g
  • Nettó tömeg ‌ 68 g/m
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140061859
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás