Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 02 111 0020 001
FO CABLE ASSY-2M-1xSCRJ MM POF
FO CABLE ASSY-2M-1xSCRJ MM POF

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
LWL-Kabel
Multimode
Kabellänge: 2 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 02 111 0020 001
FO CABLE ASSY-2M-1xSCRJ MM POF
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 SCRJ duplex POF
  • Kabeltyp LWL-Kabel
  • Kabelbeschreibung Multimode
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Adernaufbau 980 / 1000 µm
Technische Kennwerte
  • Kabeldurchmesser 8 mm
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Antimontrioxid
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 134,5 g
  • Ursprungsland Großbritannien
  • europäische Zolltarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140150027
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen