Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 61 431 0040 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 4m
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 4m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode, Overmoulded
Cable length: 4 m
Notes
Compare
Part number: 33 61 431 0040 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Identyfikacja Industrial Fibre Optic
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 HARTING PushPull (V4)
  • Złącze 2 LC duplex
  • Typ przewodu Kabel FO
  • Opis przewodu
    Tryb wielomodowy
    Zalewane
Wersja
  • Długość kabla 4 m
  • Konstrukcja rdzenia 62,5 / 125 µm
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP68
  • Średnica przewodu 6,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 79 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140271470
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
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare