Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 888 8576 150
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 15m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 15m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 15 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 888 8576 150
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cable
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 15 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 pares trenzados
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación ‌0 ... +60 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 590 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140068285
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)