Matching Products
Matching Products NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
167
Numer Katalogowy: 09 48 898 9593 003
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 0,3m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 0,3m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 0.3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 898 9593 003
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 0,3m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
167
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Złącze 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 0,3 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2 Twisted Pair
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5e Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Rezystancja pętli ‌ 260 Ω/km
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +60 °C Nieprzesunięty
    ‌0 ... +50 °C Przesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 2.000 MΩ x km
  • Impedancja @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Pomarańczowy
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 26 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140256750
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare