Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
243
Codice prodotto: 09 48 898 9595 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 0,5m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 0,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 0.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 898 9595 005
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e grey 0,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
243
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Connettore 2
    Connettore 1
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Connettore 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2 Twisted Pair
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura massima ‌0 ... +60 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) FRNC (LSZH)
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 39,4 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140256224
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta