Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
172
Numer Katalogowy: 09 48 868 6572 025
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 2,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 2,5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 2.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 868 6572 025
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 2,5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
172
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Okablowanie systemowe
  • Serie RJ45
  • Elemento Wiązki kablowe
  • Especificaciones Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Przewód miedziany (okrągłe)
Versión
  • Longitud de cable 2,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
  • Características de transmisión Kat. 5e Klasa D do 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación ‌0 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Zielony
  • RoHS zgodny
  • Estado ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sustancias REACH SVHC Niezawarte
  • Sustancias de la California Proposition 65 Niezawarte
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 98,5 g
  • País de origen Łotwa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140253896
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare