Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 453 1605
Designation label unprinted
Designation label unprinted

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Identification strip
Without marking
Polyethylene terephthalate (PET)
White
Diameter of the mounting hole: 22.3 mm
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 453 1605
Designation label unprinted
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Operator interfaces
  • Type of accessory Identification strip
  • Description of the accessory Without marking
Version
  • Diameter of the mounting hole 22.3 mm
Technical characteristics
  • Outer diameter ‌ 18 mm
Material properties
  • Material (accessories) Polyethylene terephthalate (PET)
  • Colour (accessories) White
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
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Country of origin Germany
  • GTIN 5713140475632
  • ETIM EC000624
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Manual
Nastavení stahování
Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte