Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 67 037 0411
DSUB PLAST-HOOD 37P TOPCE
DSUB PLAST-HOOD 37P TOPCE

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Rozmiar: D-Sub 4
Blokowanie sprężynowe lub suwakowe
Górne wyprowadzenie kabla
1x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Tworzywo termoplastyczne
Szary
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 67 037 0411
DSUB PLAST-HOOD 37P TOPCE
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Seria D-Sub
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowa gniazda
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 4
  • Wersja Górne wyprowadzenie kabla
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Mocowanie kabli Zacisk kablowy
  • Typ blokowania Blokowanie sprężynowe lub suwakowe
  • 2 części Nie
  • Rozdzielny Nie
  • Szczegóły dla gęstości upakowania 3 TE (15,24 mm)
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0,25 Nm Śruba zacisku kablowego
    ‌0,4 Nm Śruby mocujące
  • Temperatura otoczenia -55 ... +120 °C
  • Średnica przewodu 5,75 ... 9 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Szary
  • Długość 69,7 mm
  • Szerokość 12,8 mm
  • Wysokość 43 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 24,42 g
  • Kraj pochodzenia Szwajcaria
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140092433
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare