Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
3
Numéro d‘article: 09 69 282 5422
DSUB MALE DROIT à sertir contact 30A
DSUB MALE DROIT à sertir contact 30A

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Droit
Intensité nominale: ≤30 A
Mâle
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Section de fil du conducteur: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 69 282 5422
DSUB MALE DROIT à sertir contact 30A
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
4
Tools
3
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact Contact à sertir
  • Description du contact Droit
  • Caractéristiques Réglage d'outil : 7 pour AWG 10 et 6 pour AWG 12
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 4 ... 6 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 12 ... AWG 10
  • Intensité nominale ≤ 30 A
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 7,5 mm
  • Limite de température -55 ... +155 °C
  • Force d'insertion ≤ 7 N
  • Force d'arrachement ≈ 5 N
  • Classe de performance
    NM 30 (S4)
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Épaisseur de la couche ≥ 0,76 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 30 µinch
  • Matériau (verrouillage) Alliage de cuivre
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 2,453 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140099340
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations
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
Comparer