Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Numer Katalogowy: 09 03 000 6220
DIN-Signal wysokoprąd. Ż., 20A zacisk.
DIN-Signal wysokoprąd. Ż., 20A zacisk.

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Prosty
Prąd znamionowy: ≤20 A
Kontakt żeński dla złączy żeńskich
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Przekrój przewodu: 2.5 mm²
AWG 14
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 03 000 6220
DIN-Signal wysokoprąd. Ż., 20A zacisk.
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
3
Szczegóły Produktu
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
  • コンタクトの説明 ストレート型
  • コンタクト、
    DIN 41612 タイプM
    DIN 41612 タイプ MH 21 + 5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー メスコンタクト メスコネクタ用
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    メザニン
    基板対ケーブル
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積 2.5 mm²
  • 導体断面積 [AWG] AWG 14
  • 定格電流 ≤ 20 A
  • 挿入力 ≤ 10 N
  • 引抜力 ≥ 1.6 N
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 DIN 41626
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ハンガリー
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140004108
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare