Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Part number: 09 23 000 9961
DIN-Signal 2C2R shroud screwfix 10.70
DIN-Signal 2C2R shroud screwfix 10.70

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pin shroud
for female connectors type 2C, for male connectors type 2R
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 23 000 9961
DIN-Signal 2C2R shroud screwfix 10.70
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria DIN 41612
  • Typy akcesoriów Osłona pinów
  • Opis akcesoriów
    dla złączy żeńskich typu 2C
    dla złączy męskich typu 2R
  • Cechy bezołowiowe
Wersja
  • Długość przyłączenia
    17 mm
    20 mm
  • Mocowanie Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB
    ‌1,8 mm ±0,5 ‌
    ‌4,8 mm ±0,5 ‌
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (akcesoria) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Specyfikacje i zgodność
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 3,88 g
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140041318
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare