Matching Products
Matching Products NEW
Tools
5
Accessories
6
Part number: 09 23 000 9950
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 11.75
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 11.75

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Pin shroud
for female connectors type 2C, for male connectors type 2R
Thermoplastic
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 23 000 9950
DIN-Signal 2C/2R shroud pressin 11.75
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
5
Accessories
6
Product Details
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série DIN 41612
  • Type d'accessoire Protection pour pions
  • Description de l'accessoire
    pour connecteurs femelle de type 2C
    pour connecteurs mâle de type 2R
  • Caractéristiques sans plomb
Version
  • Longueur du raccordement 20 mm
  • Fixation Fixation par insertion en force
Données techniques
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ‌3,8 mm ±0,5 ‌
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Plastique
  • Couleur (accessoires) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 3,39 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140041202
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare