Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
20
Combinables
1
Tools
2
N.º de referencia: 09 06 209 3201
DIN-Power F9009FC-C1
DIN-Power F9009FC-C1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de engaste
Contactos: 9
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 209 3201
DIN-Power F9009FC-C1
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
20
Combinables
1
Tools
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo F9
  • Elemento Conector hembra
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo de conexión De cable a cable
  • Número de contactos 9
  • Codificación Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 1,6 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 3 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 14 N
  • Fuerza de extracción ≤ 14 N
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1,55 kV (contacto-contacto)
    2,5 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Trióxido de antimonio
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementary)
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 350
  • Peso neto 6,06 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140012714
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar