Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 015 2201 103
D-Sub 15P Fe red coding 201 1.6-2.0mm
D-Sub 15P Fe red coding 201 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding element
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 2
Female
Coding combination: 1
Red
Notes
Compare
Part number: 09 67 015 2201 103
D-Sub 15P Fe red coding 201 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ D-Sub
  • アクセサリータイプ Coding element
  • アクセサリーの説明 for panel thickness 1.6 ... 2 mm
  • コーディング組み合わせ 1
バージョン
  • ジェンダー Female
  • サイズ D-Sub 2
材質
  • 材質
    Stainless steel
    Polybutylene terephthalate (PBT)
  • カラー(アクセサリー) Red
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Antimony trioxide
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140229860
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors