Han-Power® Distribuidor de energia
  • plug-and-play
  • para a fabricação de cabos de potência em série
  • Particularmente robusto para aplicações industriais
  • Design de cabeamento estruturado
Sub-categorias
Filters
  • Corrente de saída
    Select a value Reset filter
    • ‌15 A
      2
    • ‌8.5 A
      2
  • Método de terminação
    Select a value Reset filter
    • IDC insulation displacement termination
      6
    • for stranded wires according to IEC 60228 Class 5
      6
  • Categoria
    Select a value Reset filter
    • Energy distributors
      22
  • Resistência de isolamento
    Select a value Reset filter
    • <1010 Ω
      6
    • <108 Ω
      16
  • Número de Pólos
    Select a value Reset filter
    • 2
      1
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      3
    • 6
      7
    • 7
      2
    • 8
      2
  • contato terra
    Select a value Reset filter
    • Yes
      19
22 products (of 22)
1/1
Compare
0
Sort by
Filters
0

Tópicos e tendências