har-bus® HM Hårda metriska kontaktdon
  • Kontaktdelning 2 mm
  • enligt IEC 61076-4-101
  • 5 till 8 rader
  • Upp till 308 kontakter
  • CompactPCI
Underkategorier
Filters
  • Urtagningskraft
    Select a value Reset filter
    • ≥ 11,55 N
      8
    • ≥ 13,5 N
      1
    • ≥ 14,25 N
      14
    • ≥ 15 N
      2
    • ≥ 16,5 N
      21
    • ≥ 18,75 N
      13
    • ≥ 19,05 N
      4
    • ≥ 19,8 N
      4
    • ≥ 19,95 N
      12
    • ≥ 2 N
      7
    • ≥ 21,9 N
      4
    • ≥ 22,5 N
      1
    • ≥ 23,1 N
      26
    • ≥ 25,35 N
      4
    • ≥ 26,25 N
      5
    • ≥ 26,4 N
      2
    • ≥ 30 N
      4
    • ≥ 33 N
      7
    • ≥ 34,8 N
      1
    • ≥ 36,6 N
      4
    • ≥ 37,5 N
      4
    • ≥ 46,2 N
      10
    • ≥ 8,25 N
      12
    • ≥ 9,9 N
      1
  • Applikationsområde
    Select a value Reset filter
    • CompactPCI AB godkänd
      5
    • CompactPCI AB godkänd Position P3
      2
    • CompactPCI AB godkänd Positioner P4 och P5
      2
    • CompactPCI Computer telephony
      2
    • CompactPCI Computer telephony Position J4
      1
    • CompactPCI Computer telephony Position P4
      2
    • CompactPCI Hot swap
      2
    • CompactPCI Hot swap Position P1
      2
    • CompactPCI I/O
      1
    • CompactPCI Position J3
      2
    • CompactPCI Position P1
      2
    • CompactPCI Position P2
      2
    • CompactPCI Position P3
      2
    • CompactPCI Position P4
      4
    • CompactPCI Position RJ3
      2
    • CompactPCI Positioner J1 J4
      2
    • CompactPCI Positioner J2 J5
      2
    • CompactPCI Positioner P1 och P2
      2
    • CompactPCI Positioner RJ2 RJ5
      2
    • VME Position J0
      10
    • VME Position P0
      2
  • Kretskortstjocklek
    Select a value Reset filter
    • ‌1.6 mm ±0.4 ‌
      5
    • ‌2.4 mm ±0.4 ‌
      5
    • ‌3.2 mm ±0.4 ‌
      5
    • ‌4 mm ±0.4 ‌
      5
    • ≥1.4 mm
      164
  • Isoleringsgrupp
    Select a value Reset filter
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      164
  • Prestandanivå
    Select a value Reset filter
    • 1
      70
    • 2
      101
  • Skärmning
    Select a value Reset filter
    • Med övre delad skärm
      1
    • Med övre skärm
      18
296 products (of 296)
1/10
Compare
0
Sort by
Filters
0