Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
2
Part Number: 09 99 000 0110
Han Hand Crimp Tool
Han Hand Crimp Tool

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Ferramenta de crimpagem manual
Han D®: 0,14 ... 1,5 mm² (na faixa de 0,14 ... 0,37 mm² adequado somente para contatos 09 15 000 6104/6204 e 09 15 000 6124/6224), Han E®: 0,5 ... 4 mm², Han-Yellock®: 0,5 ... 4 mm², Han® C: 1,5 ... 4 mm²
Seção transversal do condutor: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Compare
NOVO
Crimp Advisor
Part Number: 09 99 000 0110
Han Hand Crimp Tool
Notes
Compare
NOVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Tools
  • Tipo de ferramenta Hand crimping tool
  • Descrição da ferramenta
    Han D®: 0.14 ... 1.5 mm² (in the range from 0.14 ... 0.37 mm² only suitable for contacts 09 15 000 6104/6204 and 09 15 000 6124/6224)
    Han E®: 0.5 ... 4 mm²
    Han-Yellock®: 0.5 ... 4 mm²
    Han® C: 1.5 ... 4 mm²
  • Type of drive Can be processed manually
Versão
  • Die set HARTING W Crimp
  • Direction of movement Parallel
  • Campo de aplicação
    Recommended for production lines
    up to 10,000 crimping operations per year
  • Conteúdo da embalagem
    Locator Han® C
    Locator Han E®
    Locator Han D®
    Please order Han-Yellock® separately.
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0.14 ... 4 mm²
  • Cycles cleaning / inspection ‌ 100
  • Cycles crimp check ‌ 1,000
  • Cycles service / maintenance ‌10.000 (at least once a year)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 680 g
  • País de origem Germany
  • Número de tarifa da alfândega europeia 82032000
  • GTIN 5713140105577
  • eCl@ss 21043811 Crimping pliers
  • ETIM EC000168
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Selection Guide Han-Modular®
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Chapter Tools
HARTING Device Connectivity
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare