Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 06 800 9952
DIN-Power crimp flange insert D20
DIN-Power crimp flange insert D20

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Inserto para carcaça em concha
para base em concha D 20
Metal
Metálico
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 06 800 9952
DIN-Power crimp flange insert D20
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Accessories
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Insert for shell housing
  • Descrição do acessório for shell housing D 20
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Metal
  • Cor (acessórios) Metallic
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 3.77 g
  • País de origem Austria
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140014312
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare