Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 06 002 9922
DIN-Power F-shroud for SH D20 1,6
DIN-Power F-shroud for SH D20 1,6

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Proteção de pino
para tipo F ʺperfil baixoʺ com pinos press-in, Sem alavancas de trava
Termoplástico
RAL 7032 (cinza-seixo)
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 06 002 9922
DIN-Power F-shroud for SH D20 1,6
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Accessories
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Pin shroud
  • Descrição do acessório
    for type F ʺlow profileʺ with press-in pins
    Without locking levers
Versão
  • Comprimento de terminal 13 mm
  • Fixação Screw fixing
Características técnicas
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ‌1.6 mm +0.8 ‌
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Thermoplastic
  • Cor (acessórios) RAL 7032 (pebble grey)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 11 g
  • País de origem Romania
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140010802
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare