Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 64 422 7215
37 WAY STRAIGHT MALE 47 SBCLIP4
37 WAY STRAIGHT MALE 47 SBCLIP4

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Lutowane na fali
Prąd znamionowy: ‌7.5 A
Męski
Rozmiar: D-Sub 4
Żywica termoplastyczna (PCT), Stal platerowana
Filtr C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakty: 37
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 64 422 7215
37 WAY STRAIGHT MALE 47 SBCLIP4
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Złącza
  • Series D-Sub
  • Identification Filtr
  • Element Złącze
  • Description of the contact
    Toczone
    Prosty
Wersja
  • Termination method Lutowane na fali
  • Gender Męski
  • Size D-Sub 4
  • Filter Filtr C 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Liczba kontaktów 37
  • Mocowanie do PCB Z zatrzaskami do płyty
  • Locking type Kołnierz mocujący z gwintem 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 7,5 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0,6 Nm Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +125 °C
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Żywica termoplastyczna (PCT)
    Stal platerowana
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 19,53 g
  • Country of origin Czechy
  • European customs tariff number 85322400
  • GTIN 5713140216976
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare