Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
32
Ersatzteil
2
Artikelnummer: 21 03 381 4401
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Adapter
Wanddurchführung
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 21 03 381 4401
Adapter M12 RJ45 Cat 5a angled
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
32
Ersatzteil
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe
    Rundsteckverbinder M12
    RJ45
  • Steckverbinder 1
    Buchse
    4-polig
    RJ45
  • Zubehörtyp Adapter
  • Zubehörbeschreibung Wanddurchführung
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Kodierung D-Kodierung
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Stärke der Einbauwand 2,1 ... 4,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 40 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140138308
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Rundsteckverbinder
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen