Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
26
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Gehäuse
9
Rahmen
1
Artikelnummer: 20 82 000 0002
preLink RJ45 HIFF Modul leer
preLink RJ45 HIFF Modul leer

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Buchsenmodul
preLink® Schneidklemmanschluss
Baugröße: HIFF-Version
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 20 82 000 0002
preLink RJ45 HIFF Modul leer
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
26
Werkzeuge
1
Zubehör
1
Gehäuse
9
Rahmen
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe preLink®
  • Komponente Buchsenmodul
  • Beschreibung ohne Abschlussblock
Ausführung
  • Anschlussart preLink® Schneidklemmanschluss
  • Baugröße HIFF-Version
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Vibrationsbeständigkeit 5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit 5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 22 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140135475
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
preLink Selection Guide
HARTING Geräteanschlusstechnik
Han® F+B
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 01
Selection Guide har-port Serviceschnittstellen
PushPull Geräteanschlusstechnik
HARTING Ethernet Verkabelung
Links
Whitepaper
Wissen
Videos
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen