Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Lato apparato / Passa-parete
10
Codice prodotto: 21 03 585 3410
1xRSV M12 D-coded, angled 10m
1xRSV M12 D-coded, angled 10m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 10 m
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione 21349400477100.
Codice prodotto: 21 03 585 3410
1xRSV M12 D-coded, angled 10m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Lato apparato / Passa-parete
10
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica D
    Maschio Angolato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica Codifica D
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 655 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140139459
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta