Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 74 09 400 1054 110
10HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
10HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings
Size: 10 B
Screw locking
Stainless steel
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Degree of protection: IP54
Notes
Compare
Part number: 74 09 400 1054 110
10HPR Dust.cov w/ screw for Housing IP54
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR
  • Tipo de accesorio Tapa de protección
  • Descripción del accesorio
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Tipo de bloqueo Screw locking
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP54
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Color (carcasa/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (bloqueo) Stainless steel
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,11 kg
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192027
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors