Der Konfigurator ist für Ihre Bildschirmauflösung nicht optimiert
Damit unser Konfigurator komplexe Lösungen in einfachen, übersichtlichen Schritten bereitstellen kann, isteine Bildschirmbreite von mehr als 1,000 px notwendig
Erkunden Sie HARTING
Dummy title
Dummy content
Industrie-Steckverbinder Han®:
Allgemeine Anforderungen
Ohne Auswahlassistent
Komponentenauswahl
Mehrfachauswahl möglich
Elektrisch
Nicht möglich
Datenübertragung
Nicht möglich
Pneumatik
Nicht möglich
Optisch
Nicht möglich
Durch Klicken auf die Auswahlfelder auf der linken Seite werden diese zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Mehrfachauswahl ist möglich
Elektrisch
Komponente löschen
Kontaktanzahl*
max. {{slot.contacts_max}} Kontakte
Bemessungsstrom*
A
max. {{slot.current_max}} A
Bemessungsspannung*
V
max. {{slot.voltage_max}} V
Leiterquerschnitt
Bitte wählen
0,09 mm² (AWG 26)
0.14 mm² (AWG 26)
0.25 mm² (AWG 24)
0.50 mm² (AWG 20)
0.75 mm² (AWG 19)
1.00 mm² (AWG 18)
1.50 mm² (AWG 16)
2.50 mm² (AWG 14)
4.00 mm² (AWG 12)
6.00 mm² (AWG 10)
10.0 mm² (AWG 8)
16.0 mm² (AWG 6)
25.0 mm² (AWG 4)
35.0 mm² (AWG 2)
38.0 mm²
40.0 mm² (AWG 2)
50,0 mm² (AWG 1)
70,0 mm² (AWG 00)
Anschlusstechnik
Bitte wählen
Crimpanschluss
Schraubanschluss
Kafigzugfederanschluss
Quick Lock® Anschlusstechnik
Käfigzugfederanschluss (2 Anschlüsse für einen Kontakt)
Axialschraubanschluss
Datenübertragung
Komponente löschen
Klassifizierung*
Bitte wählen
Han Shielded
D-Sub
USB
Quintax (Cat. 5)
RJ45 (Cat. 5, Cat. 6a)
Coaxial
Han Gigabit (Cat. 6, Cat. 7a)
Han Megabit (2xCat. 5)
Firewire
Pneumatik
Komponente löschen
Schlauchdurchmesser*
Bitte wählen
3 mm Innendurchmesser
4 mm Innendurchmesser
6 mm Innendurchmesser
3 mm Außendurchmesser
4 mm Außendurchmesser
6 mm Außendurchmesser
USB
Komponente löschen
Fire-Wire
Komponente löschen
D-Sub
Komponente löschen
Optisch
Komponente löschen
Klassifizierung*
Bitte wählen
POF
Glasfaser
Zusätzliche Anforderungen
Anwendungsgebiet
Bitte wählen
Industrieapplikationen
Erhöhte Umweltanforderungen
Gehäusematerial
Bitte wählen
Metall
Kunststoff
Edelstahl
Einbausituation
Bitte wählen
Sockelgehäuse
Anbaugehäuse
Kupplungsgehäuse
Einschraubgehäuse
Verriegelungsart
Bitte wählen
Querbügel Gehäuseunterteil
Schraubverriegelung
Längsbügel Gehäuseunterteil
Zentralverriegelung
Querbügel Gehäuseoberteil
Bajonettverriegelung
IP-Schutzart
Bitte wählen
IP20
IP44
IP54
IP65
IP66
IP67
IP68
IP69
IP69K
IPX9K
IP6K9K
Ihr Kontakt zu uns
Vorname
Firma
Straße
Nachname
Land
PLZ
Stadt
E-Mail-Adresse
Tel.
Fax
Montagehilfe wird benötigt (02 09 500 0002)
Gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden
Absenden