Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Numer Katalogowy: 61 03 000 5166
Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5 für 50pol.
Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5 für 50pol.

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kołnierz zaciskany
D-Sub 5
średnica wewnętrzna: 5.5 mm
Średnica zewnętrzna: ‌6.5 mm
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 03 000 5166
Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5 für 50pol.
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
1
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Brida de engaste
  • Descripción del accesorio D-Sub 5
Características técnicas
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Diámetro interior 5,5 mm
  • Diámetro exterior ‌ 6,5 mm
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 6 g
  • País de origen Hungría
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140157569
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare