Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
25
Numer Katalogowy: 19 12 708 0411
Han Compact-gg-M25-SW-Metal
Han Compact-gg-M25-SW-Metal

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
dla półdławnic Han-Compact®, Z separowanym punktem przyłączeniowym PE, dla wszystkich wkładów w rozmiarze Han-Compact®
Rozmiar: Han-Compact®
Rygiel pojedynczy
Górne wyprowadzenie kabla
1x M25
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 12 708 0411
Han Compact-gg-M25-SW-Metal
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
25
Szczegóły Produktu
標識
  • 類別 Hoods / Housings
  • 上殼/底座系列 Han-Compact®
  • 上殼/底座類型 Hood
  • 上殼/底座介紹
    for Han-Compact® half cable gland
    With separate PE terminating point
    for all inserts of size Han-Compact®
版本
  • 尺寸 Han-Compact®
  • 版本 Top entry
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M25
  • 鎖定類型 Single locking lever
  • 應用領域 Obudowy wtyczek/gniazd dla zastosowań przemysłowych
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Odlew ciśnieniowy cynk
  • 表面(上殼/底座) Malowane proszkowo
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005 (czarny)
  • RoHS zgodny
  • ELV 狀態 zgodny
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Niezawarte
  • REACH 附件XIV 物質 Niezawarte
  • REACH SVHC 物質 Niezawarte
  • 加州 65 號提案物質 Tak
  • 加州 65 號提案物質
    Ołów
    Nikiel
    Naftalen
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 180 g
  • 原產國 Romania
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140124219
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare