Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 19 00 000 5092
dławnica kablowa M25, 13-18mm
dławnica kablowa M25, 13-18mm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
M25
Zakres zaciskania: 13 ... 18 mm
Materiał (dławnice kablowe): Mosiądz
Materiał (pierścień mocujący): Poliamid (PA)
IP68, IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar klucza: 30
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 19 00 000 5092
dławnica kablowa M25, 13-18mm
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada krytů Han® CGM-M
  • Typ příslušenství Kabelová vývodka
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment ≤12 Nm (v závislosti na kabelu a použité těsnicí vložce)
  • Velikost klíče 30
  • Mezní teplota -40 ... +100 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP68
    IP69/IPX9K podle ISO 20653
  • Velikost M25
  • Upínací rozsah 13 ... 18 mm
  • Šířka přes rohy 33,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabelové vývodky) Mosaz
  • Materiál (těsnění) NBR
  • Materiál (svěrací objímka) Polyamid (PA)
  • Povrch (příslušenství) Niklováno
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
    Naftalen
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 50,87 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 84849000
  • GTIN 5713140123793
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare