配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
3
型号: 09 45 145 1012
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,5m
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 145 1012
HPP mini Displayport cable;PP-IP20; 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
3
产品详情
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 Mini DisplayPort
  • Conector 2 IP20
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 1,5 m
  • Número de núcleos 20
  • Estrutura central 20x AWG 32
  • Blindagem Blindado
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 0,5 A
  • Tensão Nominal 30 V
  • Características de transmissão DisplayPort 1.2 standard
  • Taxa de dados
    ‌ 1,62 Gbit/s
    ‌ 2,7 Gbit/s
    ‌ 5,4 Gbit/s
  • Resistência de isolamento >107 Ω
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +80 °C
  • Força de inserção ≤ 50 N
  • Força de retirada ≥ 15 N
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 5 mm
  • Raio de curvatura mínima 10x Diâmetro do cabo
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    0,5 kV (contato-contato)
    0,5 kV (contato-terra)
  • Impedância ‌100 Ω ±10 %
  • Resistência à vibração
    10-2000 Hz, 15 g, 1,5 mm, tempo de varredura: 20 min conforme IEC 61373 Categoria 1 Classe B
    5,35 Gs RMS, 15 min/eixos, 7,9 m/s² (vibração aleatória)
  • Resistência ao impacto
    25 g / 11 ms, 3 choques / eixo e direção
    5 g / 30 ms, 3 choques / eixo e direção
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado da terminação
    Au sobre Ni Lado de conexão
  • Material (cabo) TPE
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 74 g
  • País de origem Malásia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140262379
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较