myHARTING Login
Конфигураторы
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить каталоги
Загрузить чертежи ePLAN
Загрузить чертежи Zuken E3series
Канал HARTING на YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Matching Products
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Запасная часть
2
Контактные вставки
110
Frames
1
данные отсутствуют
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
For industrial applications
09 20 003 0320
Артикул: 09 20 003 0320
кожух блочн 3Апласт
Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.
Properties Overview
Корпус приборный
Прямой
Размер: 3 A
Одна защелка
Полиамид (ПА)
Материал (кабельный/блочный кожух): Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Материал (уплотнение): NBR
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 20 003 0320
кожух блочн 3Апласт
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Добавить в Избранное
Удалить из списка избранных компонентов
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
НОВИНКА
Combinables
25
Tools
1
Accessories
8
Запасная часть
2
Контактные вставки
110
Frames
1
данные отсутствуют
Обзор
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Информация о компоненте
Название
Категория
Hoods / Housings
Серии кабельных/блочных кожухов
Han A
®
Тип кабельного кожуха/корпуса
Bulkhead mounted housing
Описание кабельного/блочного кожуха
Straight
Версия
Размер
3 A
Тип блокировки
Single locking lever
Области применения
Standard Hoods/housings for industrial applications
Содержимое упаковки
Please order seal screw separately.
Технические характеристики
Момент затяжки
1 Nm Fixing screws M3
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
For use as a connector according to IEC 61984.
Класс защиты согласно IEC 60529
IP44
IP65 With seal screw
IP67 With seal screw
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
4X
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polycarbonate (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 7032 (pebble grey)
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (фиксатор)
Polyamide (PA)
Цвет (стопорный элемент)
RAL 7032 (pebble grey)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
10.9 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140038479
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Документация для загрузки
Documentation
Data Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Чешский)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Датский)
PDF (Немецкий)
PDF (Английский)
PDF (Испанский)
PDF (Французский)
PDF (Японский)
PDF (Итальянский)
PDF (Корейский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Польский)
PDF (Шведский)
PDF (Турецкий)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Китайский упрощенный)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
STEP
JT
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Показать информацию
Скрыть информацию
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
EPLAN Data Portal
Показать информацию
Скрыть информацию
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
EPLAN Data in the EPLAN Data Portal for a quick and easy integration of HARTING products in EPLAN Electric P8 and EPLAN Pro Panel. The data sets comply with the current EPLAN Data Standard (EDS) and consist of one or more of the following data types:
Commercial data
Logical macros
3D graphics data
Connection point pattern
Function templates
Drilling pattern
DXF data
Lists of accessories
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Английский)
Загрузить
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Показать информацию
Скрыть информацию
Download Settings
AAS
Загрузить
Показать информацию
Скрыть информацию
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
Закрыть
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare