Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Codice prodotto: 09 14 945 2101
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Han® Domino RJ45 Cube
Moduli Domino
Gender changer (adattatore), Per patch cords, Scheda grande
Femmina
Contatti: 8
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Poliammide (PA), Policarbonato (PC), Acciaio inox
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 14 945 2101
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
6
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Moduli
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo di modulo Han® Domino RJ45 Cube
  • Dimensione del modulo Moduli Domino
  • Descrizione del modulo
    Gender changer (adattatore)
    Per patch cords
    Scheda grande
Versione
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Numero di poli 8
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Tensione di esercizio 50 V
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Poliammide (PA)
    Policarbonato (PC)
    Acciaio inox
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140383623
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta