Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
7
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Cikkszám: 09 14 012 5101
Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²
Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Han DD® modul
Önálló modul
Push-In
Anya
Érintkezők: 12
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 1.5 mm² 0.5 ... 1.5 mm²
Névleges áramerősség: ‌10 A
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
Cikkszám: 09 14 012 5101
Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
7
Tools
1
Lengő csatlakozóházak/házak
83
Frames
17
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Moduler
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han DD®-modul
  • A modul mérete Enkeltmodul
Verzió
  • Lezárási mód Push-In
  • Fajta Hun
  • Érintkezők száma 12
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete
    0,14 ... 1,5 mm² Med ferrule til ledningsende
    0,5 ... 1,5 mm² Uden ferrule til ledningsende
  • Vezeték külső átmérője ≤3,9 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Blankolási hossz 10 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonat (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV státusz overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Ikke indeholdt
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Ikke indeholdt
  • REACH SVHC anyagok Ikke indeholdt
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ikke indeholdt
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60352-7
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 20 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140410169
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás