Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
12
Combinables
1
Accessories
12
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
Numer Katalogowy: 09 10 005 3101
Han 1A-5+PE-c-f latch
Han 1A-5+PE-c-f latch

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie zaciskowe
Żeński
Poliamid (PA)
RAL 9005 (czarny)
Prąd znamionowy: ‌10 A
Rozmiar: 1 A
Kontakty: 5
Przekrój przewodu: 0.14 ... 2.5 mm²
Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 09 10 005 3101
Han 1A-5+PE-c-f latch
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
12
Combinables
1
Accessories
12
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
4
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® 1A
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Rozmiar 1 A
  • Liczba kontaktów 5
  • Kontakt PE Tak
  • Typ blokowania Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
  • Szczegóły
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
    Aby uzyskać stopień ochrony IP65 należy osobno zamawiać uszczelnienia pojedynczych przewodów lub uszczelnienie obudowy
  • Szczegóły
    Konfiguracja Han® 1A składająca się wyłącznie z wkładów (z odciążką lub bez, 09 10 000 5300) jest niezamkniętym złączem. W tym przypadku ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym musi być zapewniona przez użytkownika.
    Wkładów kontaktowych nie można podłączać ani rozłączać pod obciążeniem.
    Wkłady kontaktowe nie mogą być zasilane w stanie niepołączonym.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 2,5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Prąd znamionowy zgodnie z UL 15 A AWG 14
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +90 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) RAL 9005 (czarny)
  • Materiał (uszczelki) NBR
  • Kolor, (uszczelka) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    IEC 61373 Kategoria 1 klasa B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Szczegółowe informacje można uzyskać od lokalnego oddziału firmy HARTING.
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140185586
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare