Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
10
Tools
2
Accessories
3
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
3
Numer Katalogowy: 09 03 096 3214
DIN-Signal C096FC-B
DIN-Signal C096FC-B

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Przyłączenie zaciskowe
Kontakty: 96
Kodowanie: Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB: Z kołnierzem mocującym
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
RAL 7032 (szary żwirowy)
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 03 096 3214
DIN-Signal C096FC-B
Notatki
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
10
Tools
2
Accessories
3
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
3
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Typ C
  • Element Złącze żeńskie
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 96
  • Kodowanie Kodowanie ze stratą kontaktu
  • Mocowanie do PCB Z kołnierzem mocującym
  • Szczegóły Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2,54 mm
  • Prąd znamionowy Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1,2 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1,2 mm
  • Rezystancja izolacji >1012 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 90 N
  • Siła wycofania ≤ 60 N
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1 kV (kontakt-kontakt)
    1,55 kV (kontakt-uziemienie)
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nie
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Tak
    Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Trójtlenek antymonu
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 150
  • Waga netto 14,75 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140004535
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare