Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Numer Katalogowy: 09 03 000 6165
DIN-Signal coax m, Löt/crimp 50Ohm
DIN-Signal coax m, Löt/crimp 50Ohm

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt coaxialny
Prosty
Prąd znamionowy: ≤1.5 A
Kontakt męski dla złączy żeńskich
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Notatki
Compare
Free Sample
Numer Katalogowy: 09 03 000 6165
DIN-Signal coax m, Löt/crimp 50Ohm
Notatki
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Contacts
  • Seria DIN 41612
  • Typ kontaktu Coaxial contact
  • Opis kontaktu Straight
  • Kontakty do
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Bauform M 0+2
Wersja
  • Metoda przyłączenia Solder termination
  • Metoda przyłączenia PCB solder termination
  • Rodzaj (męski/żeński) Male contact for female connectors
  • Typ połącznia
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    PCB to cable
  • Proces produkcyjny Turned contacts
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ≤ 1.5 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku
    ≤10 mΩ for inner contact die
    ≤3 mΩ for outer ferrule
  • Impedance coaxial 50 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Stratry odbiciowe
    >32 dB @ 1 GHz
    >30 dB @ 2 GHz
    >28 dB @ 4 GHz
    >24 dB @ 6 GHz
  • Siła łączenia ≤ 10 N
  • Siła wycofania ≥ 1 N
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0.75 kV
  • Częstotliwość 6 GHz
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty) Noble metal over Ni Mating side
  • Materiał (blokady) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń no requirements (flammable mass < 10g)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41626
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.4 g
  • Kraj pochodzenia Hungary
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140003996
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare