Der Konfigurator ist für Ihre Bildschirmauflösung nicht optimiert

Damit unser Konfigurator komplexe Lösungen in einfachen, übersichtlichen Schritten bereitstellen kann, isteine Bildschirmbreite von mehr als 1,000 px notwendig

Dummy title

Dummy content
Rundsteckverbinder M17, M23 & ICC: 
Details der Lösung
AssemblyJSON: {"addLabel":[],"characteristics":null,"view":{"type":"explosion"},"configid":"","assembly":[{"CS":"HOOD","termination":"","fclass":"HOOD","parent":".","ref":"HOUSING","file":"Dummy_Hood_M23_signal_a.prt","matnr":"","id":"1","position":""},{"CS":"HOUSING","termination":"","fclass":"BASE","parent":"1","ref":"HOOD","file":"Dummy_Housing_M23_signal_a.prt","matnr":"","id":"2","position":""}],"addComponent":[],"language":"de","cable":null,"export":[]}
Produktliste

Ihr Kontakt zu uns















Gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden Absenden