Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
172
Cikkszám: 09 47 474 7006
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.7m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.7m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Halogénmentes, Olajálló
Kábelhossz: 0.7 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 47 474 7006
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.7m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
172
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • 2. csatlakozó HARTING RJ Industrial®
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Halogénmentes
    Olajálló
Verzió
  • Kábelhossz 0,7 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2 Twisted Pair
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5e D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +75 °C stabil
    -5 ... +50 °C mozgatott
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140254107
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás